favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
motoniveladoras para minería
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT 12K
2017
2226 Hours
FINNING CHILE S.A.
Marca
CAT 12K
Categoría
motoniveladoras para minería
Número de serie
JJA03508
Numéro D'unidad
10068790
El correo electrónico no es válido.
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT 12K
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
motoniveladoras para minería
CAT
CAT 12K
Año
2017
Horas de uso
2,226 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT 12K
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
180,000
FINNING CHILE S.A.
Antofagasta, Servilinares.
+56 229277000
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT 12K
FINNING CHILE S.A.
Grupo de productos
motoniveladoras para minería
Número de serie
JJA03508
Numéro D'unidad
10068790
Numero de catálogo
10082132
Año de fabricación
2017
Horas de uso
2,226 h
País
Chile
Ubicación
Antofagasta, servilinares., Chile
Precio
Precio sin IVA
180,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionado
Air Conditioner
Mando - Tándem
Drive - Tandem
Desgarrador - Vástagos múltiples
Ripper - Multi-Shank
Product Link
Product Link
Iluminación
Lighting
ROPS - Cerrado
ROPS - Enclosed
Espejos
Mirrors
Placa CE
CE Plate
Asiento con suspensión neumática
Air Suspension Seat
Traba del diferencial
Differential Lock
Escarificador
Scarifier
Válvulas hidráulicas
Hydraulic Valves
Tipo de dirección - Rueda
Steering Type - Wheel
Traba del acelerador
Throttle Lock
Más información
Online Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
17
2
0
se requiere limpieza
Sí
s.o.s. taken
Sí
battery box
Bueno
bumper
Bueno
cab or canopy
Bueno
crankcase guard / transmission guard
Bueno
decals
Bueno
draw bar
Bueno
engine enclosures
Bueno
fiberglass
Bueno
front frame welds
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Bueno
hood
Bueno
paint
Regular
plastic (exterior)
Bueno
pre-cleaner bowl
Bueno
radiator grill
Bueno
rear frame welds
Bueno
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Regular
elementos de seguridad
3
1
1
rops
Sí
Sí
safety decals in place / legible
Sí
back up alarm
Bueno
horn
Deficiente
parking brake - safety items
Bueno
safety locks / pins
Bueno
seat belt / date
Regular
indicadores, estación del operador, consola
12
3
0
manual de operación y mantenimiento actual
No
manual de piezas actual
No
manual de seguridad actual
No
air conditioner - gauges, operator station, console
Regular
dash console
Bueno
door latches / seals
Regular
ems panel / warnings
Bueno
floor boards / mats
Bueno
gauges
Bueno
glass/mirrors
Bueno
heater
Bueno
interior lights
Bueno
meter replaced / working
Bueno
monitoring panel / display
Bueno
seat cushion / arm rest
Bueno
seat suspension type / condition
Bueno
switches
Bueno
windshield wipers
Regular
motor
6
2
1
fuga
No
componentes en radiador
No
¿el nivel de fluidos está bien?
No
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
Sí
agua en el aceite
No
air cleaners
Regular
anti-freeze color / level
Bueno
engine supports
Bueno
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor / control
Bueno
oil filter condition / service hours
Deficiente
operating condition - engine
Bueno
turbocharger / blower
Regular
sistema de enfriamiento
5
2
0
No
coolers
Regular
fan
Bueno
fan drive / type
Bueno
hoses
Regular
radiator
Bueno
shroud / guards
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
5
1
0
active codes
No
signal lights
Sí
alternator
Bueno
batteries / cables
Regular
product link / condition
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
work lights
Bueno
transmisión
10
1
1
fugas - transmisión
No
transmisión - ruido
No
case - transmission
Bueno
controls - transmission
Bueno
cooler
Regular
lines / fittings - transmission
Bueno
operating condition - transmission
Bueno
pump - transmission
Bueno
seals
Bueno
temp / pressure gauges
Bueno
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
transmission oil filter condition / service hours
Deficiente
valves
Bueno
dirección
11
0
0
pasador y buje articulado
Bueno
tuberías / conexiones
Bueno
cilindro de dirección
Bueno
steering frame
Bueno
varillaje de dirección
Bueno
condición de operación de la dirección
Bueno
steering pump
Bueno
steering valve
Bueno
varillas de acoplamiento / extremos de varilla
Bueno
wheel / joystick
Bueno
cilindro de inclinación de la rueda - dirección
Bueno
freno
6
1
0
acumuladores
Bueno
compresor
Bueno
válvula de control
Bueno
tuberías
Regular
parking brake operation
Bueno
pedal
Bueno
service brake operation
Bueno
drivechain / tandems
4
0
1
diferencial
Bueno
differential lock / operation
Bueno
planetary
Bueno
tandem housing / drive chains
Bueno
orejetas y aros de neumático
Deficiente
sistemas hidráulicos
9
2
1
fugas - sistemas hidráulicos
No
circle drive box
Bueno
circle side shift cylinder
Bueno
cylinder mounts / pins
Bueno
hydraulic lines / fittings
Regular
hydraulic oil filter condition / service hours
Deficiente
hydraulic pump
Bueno
hydraulic valves
Bueno
lift cylinders
Bueno
operating condition - hydraulics
Bueno
pump drive shaft
Bueno
side shift cylinder
Bueno
tank / sight glass / cap
Regular
hoja
3
4
1
bastidor en a del círculo
Bueno
circle frame
Bueno
circle shoes / inserts
Regular
cuchilla
Deficiente
cara / vertedera
Regular
moldboard tip brackets / inserts
Regular
ring gear
Bueno
tip bracket pivots / bearings
Regular
degarrador
6
0
0
beam
Bueno
cilindros
Bueno
bastidor
Bueno
tuberías/conexiones - degarrador
Bueno
pins / bushings
Bueno
shanks / ripper (get)
Bueno
escarificador
5
0
0
pasadores y bujes - escarificador
Bueno
scarifer beam
Bueno
scarifer cylinders
Bueno
scarifer frame
Bueno
shanks / scarifier get
Bueno
neumáticos
Marca y No. de Serie
Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"
% de Vida Útil Restante
Recauchado
Cortes o Trozos de Banda de Rodadura
Sección de Cortes Laterales
Centro izquierdo
Altura
10%
No
Sí
Sí
Delantera izquierda
Altura
0%
No
Sí
Sí
Trasero izquierdo
Altura
0%
No
Sí
No
Derecho central
Altura
40%
No
Sí
No
Delantera derecha
Firestone
20%
No
Sí
Sí
Trasera derecha
Altura
40%
No
Sí
No
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Creado por Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.