favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Grupo de productos
+
Máquinas para construcción de carreteras
(
461
)
motoniveladoras para minería
(
461
)
Precio (USD)
+
-
Horas de uso
+
-
Año de fabricación
+
-
Marca
+
[other]
(
1
)
case
(
1
)
cat
(
419
)
champion
(
3
)
john deere
(
27
)
leeboy
(
1
)
nobas
(
1
)
noram
(
1
)
sem
(
3
)
volvo
(
3
)
weiler
(
1
)
Continente
+
África
(
2
)
Asia
(
19
)
Australia y resto de Oceanía
(
30
)
Europa
(
6
)
Norteamérica
(
389
)
Sudamérica
(
15
)
País
+
Arabia Saudí
(
2
)
Australia
(
30
)
Bolivia
(
1
)
Brasil
(
4
)
Canadá
(
48
)
Chile
(
5
)
Congo, República Democrática del
(
1
)
Emiratos Árabes Unidos
(
3
)
España
(
1
)
Estados Unidos
(
332
)
Filipinas
(
2
)
Francia
(
1
)
Madagascar
(
1
)
México
(
9
)
Países Bajos
(
3
)
Perú
(
5
)
Rumanía
(
1
)
Tailandia
(
12
)
Región
+
AB
(
4
)
AL
(
3
)
AR
(
2
)
AZ
(
28
)
Bangkok
(
12
)
BC
(
3
)
CA
(
5
)
Cebu City
(
1
)
CO
(
26
)
Contagem
(
1
)
FL
(
24
)
GA
(
2
)
IA
(
23
)
ID
(
2
)
IL
(
1
)
Ille-et-Vilaine
(
1
)
Jaboatão Dos Guararapes
(
2
)
KS
(
14
)
Lima
(
5
)
MB
(
2
)
ME
(
3
)
México
(
1
)
MI
(
12
)
MN
(
7
)
MO
(
10
)
MT
(
21
)
NC
(
4
)
ND
(
15
)
NE
(
18
)
NM
(
18
)
NSW
(
5
)
NV
(
2
)
NY
(
2
)
OH
(
1
)
OK
(
1
)
ON
(
3
)
PA
(
3
)
Piedras Negras
(
1
)
QC
(
3
)
QLD
(
4
)
Reynosa
(
1
)
Riyadh
(
2
)
SA
(
9
)
Santiago
(
2
)
SC
(
2
)
SD
(
4
)
SK
(
28
)
Tijuana
(
3
)
TX
(
15
)
UT
(
16
)
VA
(
2
)
VIC
(
6
)
Vlissingen
(
3
)
WA
(
2
)
WI
(
2
)
WY
(
11
)
Distribuidor
+
altorfer inc.
(
7
)
altorfer industries
(
2
)
bergerat monnoyeur romania
(
1
)
bergerat monnoyeur s.a.s.
(
1
)
blanchard machinery co.
(
3
)
butler machinery company
(
16
)
carolina cat
(
3
)
carter machinery company inc.
(
3
)
cashman equipment co.
(
2
)
caterpillar financial services corporation
(
2
)
caterpillar international services del peru s.a.
(
5
)
cavpower
(
9
)
cleveland brothers equipment company inc
(
3
)
congo equipment
(
1
)
empire machinery
(
28
)
empresas matco s.a. de c.v.
(
3
)
fabick cat
(
10
)
finanzauto s.a.
(
1
)
finning bolivia s.a.
(
1
)
finning canada
(
40
)
finning chile s.a.
(
5
)
foley equipment co attachments
(
4
)
foley equipment company
(
15
)
gregory poole equipment co.
(
1
)
hastings deering (australia)
(
4
)
henri fraise
(
1
)
holt cat
(
18
)
holt of california
(
4
)
kelly tractor co.
(
3
)
madisa
(
1
)
madisa rental services fleet
(
4
)
metro machinery company ltd.
(
12
)
michigan cat
(
13
)
milton cat
(
5
)
mohamed abdulrahman al-bahar
(
3
)
monark equipment
(
2
)
mustang cat
(
1
)
n c machinery co.
(
2
)
nmc
(
18
)
ohio cat
(
1
)
quinn company
(
2
)
riggs cat
(
1
)
ring power corp.
(
20
)
sotreq s.a.
(
4
)
thompson tractor co. inc.
(
9
)
toromont cat
(
8
)
tracsa
(
1
)
tractafric equipment
(
3
)
tractor & equipment co.
(
24
)
wagner equipment co
(
45
)
warren cat
(
3
)
western states equipment
(
5
)
westrac
(
5
)
westrac pty. ltd. (nsw)
(
6
)
wheeler machinery co.
(
16
)
william adams pty. ltd.
(
6
)
wyoming machinery
(
11
)
yancey bros. co.
(
2
)
zahid tractor & heavy machinery company
(
2
)
ziegler cat
(
30
)
Certificación
+
USADO CERTIFICADO POR CAT®
(
45
)
Certificado por el distribuidor
(
1
)
Caracteristicas
+
accugrade listo
(
29
)
aire acondicionado
(
99
)
aire acondicionado
(
61
)
aleta para nieve
(
24
)
aleta para nieve
(
4
)
asiento con suspensión neumática
(
82
)
auxiliar con éter
(
39
)
baliza
(
60
)
baliza
(
24
)
bloque de empuje
(
39
)
bloque de empuje
(
30
)
cabina de perfil alto/rops
(
7
)
cabina de perfil bajo/rops
(
7
)
calentador
(
7
)
cámara retrovisora
(
3
)
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
(
9
)
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
(
47
)
compresor de aire
(
2
)
configuración: nieve
(
83
)
contrapeso
(
7
)
control de inclinación vertical
(
3
)
cumple con la norma tier 1
(
3
)
cumple con la norma tier 2
(
2
)
desempañador de la ventana trasera
(
20
)
desgarrador
(
8
)
desgarrador
(
29
)
desgarrador - vástagos múltiples
(
40
)
desplazamiento lateral
(
2
)
dirección de palanca universal
(
29
)
dirección suplementaria
(
43
)
embrague circular
(
53
)
enganche/levantamiento delantero
(
8
)
enganche/levantamiento frontal
(
38
)
enlace al producto
(
31
)
erops
(
50
)
escarificador
(
38
)
espejos
(
94
)
estado normativo - epa / arb / eu / r120 / mlit / s. korea
(
7
)
estado normativo - epa / arb / s. korea
(
1
)
estado normativo - nr_epa / carb/ eu / r120
(
1
)
etiqueta de epa
(
12
)
etiqueta de epa
(
14
)
extensión de la hoja
(
22
)
extintor de incendios
(
2
)
grupo de levantamiento
(
4
)
guardabarros
(
36
)
iluminación
(
97
)
iluminación
(
46
)
mando - tándem
(
41
)
mando - todas las ruedas
(
32
)
motor
(
6
)
motor de arranque: eléctrico
(
2
)
nivel de emisiones
(
2
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 4f
(
10
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 4i
(
1
)
nivel de emisiones - eu - eu stage iiib
(
1
)
nivel de emisiones - eu - eu stage iv
(
8
)
nivel de emisiones - japan - step 4 final
(
8
)
orops
(
2
)
pendiente transversal
(
23
)
perfil de cabina - alto
(
19
)
perfil de cabina - bajo
(
18
)
placa ce
(
13
)
plancha ce
(
5
)
potencia variable
(
7
)
product link
(
57
)
product link, cellular pl641
(
1
)
protección de la transmisión
(
22
)
protección: transmisión
(
137
)
radio
(
11
)
radio - bluetooth
(
17
)
radio - radio am/fm
(
32
)
radio - radio cd am/fm
(
13
)
radio am/fm
(
27
)
radio cd am/fm
(
6
)
rig saver
(
5
)
rops
(
2
)
rops - abrir
(
2
)
rops - cerrado
(
82
)
secador de aire
(
14
)
sistema antirrobo
(
3
)
sistema antirrobo
(
4
)
sistema de supresión de incendios
(
4
)
tamaño de la vertedora
(
2
)
tamaño de la vertedora - 12'
(
7
)
tamaño de la vertedora - 14'
(
69
)
tamaño de la vertedora - 16'
(
5
)
tamaño del neumático
(
43
)
tier 4 interim
(
3
)
tipo de dirección - palanca universal
(
55
)
tipo de dirección - rueda
(
31
)
traba de acelerador
(
18
)
traba del acelerador
(
63
)
traba del diferencial
(
70
)
tracción de todas las ruedas
(
15
)
transmisión automática
(
50
)
transmisión automática
(
18
)
válvulas hidráulicas
(
30
)
ventilador descongelador
(
56
)
vhp plus
(
23
)
Beneficios
+
Specifications
(
50
)
Special Offers
(
12
)
Customer Value Agreement
(
39
)
Protection
(
1
)
Más…
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
motoniveladoras para minería
Hay
1
8
0
5
2
máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
- Tu correo electrónico -
Notificación por email
Notificaciones
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
Me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.
A diario
Semanalmente
Mensual
Enviar
Filtro Actual
Grupo de productos
motoniveladoras para minería
x
Thank you!
Filtro Actual
Grupo de productos
motoniveladoras para minería
x
461
resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 121 - 144
Ordenado por:
Más relevante
Marca (A-Z)
Marca (Z-A)
Año de fabricación (ascendente)
Año de fabricación (descendente)
Horas de uso (ascendente)
Horas de uso (descendente)
Precio (ascendente)
Precio (descendente)
Champion 740A
,
28,703
1998
Saginaw, MI
7,580 h
Condiciones
radio am/fm
iluminación
aire acondicionado
erops
etiqueta de epa
See Details
CAT 12M3
,
160,000
2016
North Platte, NE
6,690 h
Condiciones
tamaño de la vertedora
aire acondicionado
product link
iluminación
espejos
See Details
John Deere 770G
,
140,000
2018
Springfield, MO
6,480 h
Condiciones
nivel de emisiones
aire acondicionado
iluminación
rops - cerrado
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
See Details
CAT 14H
,
378,525
2006
Turbotville, PA
7,630 h
Condiciones
radio am/fm
iluminación
aire acondicionado
erops
etiqueta de epa
See Details
Weiler G65
,
179,000
2022
Schofield, WI
121 h
Condiciones
aire acondicionado
iluminación
rops - cerrado
espejos
baliza
See Details
CAT 140 AWD
,
265,000
2019
Gardendale, TX
3,387 h
Condiciones
aire acondicionado
product link
rops - cerrado
ventilador descongelador
tamaño de la vertedora - 14'
See Details
CAT 140M2AWD
,
176,400
2012
Wichita, KS
5,160 h
Condiciones
protección: transmisión
See Details
CAT 140M3AWX
,
298,500
2016
Colby, KS
3,662 h
protección: transmisión
See Details
CAT 12M3 AWD
,
299,000
2017
Superior, WI
2,699 h
Condiciones
motor
protección: transmisión
configuración: nieve
See Details
CAT RR120-14
,
5,430
St. Joe, MO
desgarrador
See Details
CAT 12M3
,
211,900
2018
Great Falls, MT
7,302 h
configuración: nieve
See Details
CAT 140-15A
,
320,000
2020
Sioux Falls, SD
696 h
Condiciones
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
asiento con suspensión neumática
guardabarros
auxiliar con éter
embrague circular
See Details
CAT 160M2 AWD
2013
Meridian, ID
7,059 h
configuración: nieve
See Details
CAT 12M3 AWD
,
286,000
2018
IA
3,524 h
accugrade listo
aire acondicionado
tamaño de la vertedora - 14'
desgarrador - vástagos múltiples
rops - cerrado
See Details
CAT 140M3
,
257,000
2017
Albuquerque, NM
4,806 h
protección: transmisión
See Details
CAT 12M3
,
150,000
2017
Fenton, MO
5,647 h
Condiciones
contrapeso
protección: transmisión
See Details
CAT 140M2
,
90,000
2011
Omaha, NE
15,496 h
Condiciones
radio am/fm
iluminación
aire acondicionado
erops
transmisión automática
See Details
CAT 140M3
,
245,000
2017
Albuquerque, NM
5,926 h
protección: transmisión
See Details
CAT 12M3
,
131,580
2015
Mesa, AZ
9,251 h
embrague circular
bloque de empuje
calentador
See Details
CAT 140 AWD
,
425,000
2023
Loomis, CA
480 h
Condiciones
accugrade listo
pendiente transversal
tamaño de la vertedora - 14'
desgarrador - vástagos múltiples
escarificador
See Details
CAT 140M3 AWD
,
215,000
2017
Devils Lake, ND
7,132 h
Condiciones
configuración: nieve
See Details
CAT 140H
,
80,000
1996
Durango, CO
29,855 h
secador de aire
See Details
CAT 140M3 TRE
,
228,436
2017
Apache Junction, AZ
6,637 h
See Details
CAT 12M3
,
137,900
2018
Salina, KS
8,224 h
Condiciones
protección: transmisión
See Details
Mostrar más resultados
motoniveladoras para minería - Mascus USA
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
motoniveladoras para minería
motoniveladoras para minería
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.