Kubota SVL90-2

Kubota SVL90-2

Precio
36,500 USD
Año
2014
Horas de uso
4135 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaKubota SVL90-2
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serie12881
Numéro D'unidad466748
Numero de catálogoCU4444897
Año de fabricación2014
Horas de uso4135 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCommerce City, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 36,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Más información2017 KUBUTA SVL902 TRACK LOADER
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AS IS / AS RECEIVED
AUXILLARY HYDRAULICS
BUCKET-GP 80" W/BOCE (WORN)
ENCLOSED CAB / ALARM, TRAVEL
ENGINE,V3800-CRT,92HP,4CYL,TIER4
FIRE EXTINGUISHER / EROPS
HYDRAULIC,STD FLOW
LIGHTING,INTERIOR & WORK
PILOT CONTROL / BEACON
REPL HYD PUMP
REPL SPROCKETS & RADIATOR
TRACKS,18"X 5.5', 22/32 TREAD
SEAT, STANDARD W/ BELT
4135 GD 8/8/19
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoClosed cab, front window will not stay open when getting in cab
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteCrab iron on right side of cab bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • RegularOld needs checked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNo date on belt
  • DeficienteHoles in seat
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • DeficienteDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTilt cylinder pin worn
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • 80”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition,new HYD. Pump installed
neumáticos
  • No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Fiscus
Teléfono:+1 303 715 8850
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono