Búsqueda rápida

John Deere & CO. 324G

John Deere & CO. 324G

Año
2021
Horas de uso
3,542 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaJohn Deere & CO. 324G
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serie1T0324GKCMJ402231
Numéro D'unidad527441
Numero de catálogo10139022
Año de fabricación2021
Horas de uso3,542 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWindsor, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA32,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información12V PWR PORT, LAP BAR, SKYLIGHT,
2021 DEERE 324G SKID STEER LDR
3542 BW 8/6/24
AM-FM RADIO, USB, BLTH,
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,750CCA,12V/75A,+12V PORT
BUCKET-GP, 80" BOCE (NEW)
COUNTERWEIGHT, ENGINE-EIS,
DELUXE LCD INSTRUMENT PANEL
ENCLOSED CAB,W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,4TNV98CT,3.3L,70HP,TIER 4
GALAXY 2010 12X16.5 ... 3542 HRS
HYD. AUXILIARY FLOW ...21 GPM
KEYLESS START, FLOOR MAT & REST
LIGHTING,HALOGEN,2 FRT/1 RR
PILOT JOYSTICK CONTROLS, EH-ISO
QUICK COUPLER, ELECTRIC
REARVIEW CAMERA, & MONITOR
REARVIEW MIRROR, BLOCK HEATER
SEAT, AIR, VINYL SUSPENSION
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,FRT/RR
TRAVEL ALARM, JD LINK, READY,
VERTICAL LIFT BOOM, RIDE CONTROL
WASHER-WIPER,2SPD,INTERIOR LIGHT
WET DISC BRAKES, GRAB IRONS,
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana