Búsqueda rápida

CAT 299DXHP A

CAT 299DXHP A

Año
2014
Horas de uso
2,690 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 299DXHP A
Michigan CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieJST00805
Numéro D'unidadJST805
Numero de catálogo4914363
Año de fabricación2014
Horas de uso2,690 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSaginaw, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA52,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINACIÓNLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBLE DIÉSEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLADOR ELÉCTRICOELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
EXTINTOR DE INCENDIOSFIRE EXTINGUISHER
SISTEMA HIDRÁULICO DE FLUJO ALTOHIGH FLOW HYDRAULICS
CALENTADOR/DESEMPAÑADORHEATER / DEFROSTER
Más informaciónCAB, AC, HIGH FLOW HYD, 2SPD, EQC,
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1041
  • Exterior is clean but inside cab is dirty
  • No
  • Bueno
  • BuenoDented steps and deformed left front light guard. Paint spatter on front of cab
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRusted and smashed in 2 spots
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSurface rust through out the exterior of machine
  • BuenoMissing 1 louver in cab
  • Bueno
  • RegularRubber latch broken
  • RegularHydraulic aux cover damaged. Aux electrical connector mount damaged
  • DeficienteSteps broken
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
924
  • NoInstalled but does not work
  • No
  • No
  • No
  • N/A
  • 3/4 Full
  • Key switch is damaged and is loose. Still turns machine on and off but assembly is loose
  • DeficienteDoes not cool
  • Bueno
  • RegularInterior door latch cover is cracked door seal is damaged also
  • Bueno
  • BuenoDirty. Needs cleaned
  • Bueno
  • RegularSun roof plexiglass is not sealed and able to be lifted. Will allow water to enter the cab when wet outside. Front window is extremely scratched
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteInterior light assembly is broken.
  • Bueno
  • DeficienteSeat belt needs replaced. Belt date 2014, out of date.
  • Bueno
  • BuenoKey assembly loose, either needs to be tightened or replaced
  • DeficienteDoes not work. Wiring is damaged to the wiper motor. Missing cover panel also.
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • New engine installed
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
501
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRear 2 red lamps out and right rear flood lamp out
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
530
  • RegularSome wear on torsion axles
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularSome wear on rear torsion axles
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
601
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLots of play on the rod ends. Needs weld and bore on both left and right tilt cylinders
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No attachment
cucharón
  • No bucket with machine at this time
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado85%
Espesor de cadena/correa1 3/4”
Ancho de cadena/correa16 inches
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameGoodSurface rust. Left side track adjuster cover plate is not mounted correctly and bolt is broken on roller frame
SprocketPoorExtremely worn: left and right side
Track / Belt ConditionPoorDeep cuts and missing rubber chunks on left and right side tracks. Metal interior is showing in certain areas
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana