Caterpillar 299D2 AIRH

Caterpillar 299D2 AIRH

Precio
59,900 USD
Año
2016
Horas de uso
2465 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 299D2 AIRH
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFD200843
Numéro D'unidadUE5133
Numero de catálogoCU4470057
Año de fabricación2016
Horas de uso2465 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 59,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
AUTONIVELADORSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Más información*SEAT BELT, 2"
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*CONVERSION ARRANGEMENT
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*RADIO READY
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
FILM, SELF LEVEL, ANSI
*RIDE CONTROL, NONE
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
*FAN, COOLING, DEMAND
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularchips/surface rust
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularsmall dents
  • Bueno
  • Regularbent
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • ok
  • Buenotoo cold to check
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • normal
  • none
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenoleft front light out
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Buenominor play
  • Bueno
  • Regularbolt on edge worn
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastadoapprox 30
Ancho de cadena/correa18"
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionGoodmisc cuts
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono