Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Precio
44,500 USD
Año
2014
Horas de uso
2265 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTAW01699
Numéro D'unidadTAW1699-A-UE1
Numero de catálogoCU4503865
Año de fabricación2014
Horas de uso2265 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNovi, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 44,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHAS EXTRA SUITCASE WEIGHTS
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMINOR FADING AND SCRATCHES AND SURFACE RUST AND ALSO HAS SOME PEELING
  • RegularPLASTIC PANELS BY ARM BAR BRACKETS ARE CRACKED
  • RegularGAS SHOCK DOESNT HOLD OPEN
  • Bueno
  • RegularCAB STEP BENT
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFLOORMAT SHOWS WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRIGHT FRONT CAB AND RIGHT REAR ARE BOTH INOP
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • RegularSHOW NORMAL WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSHOW NORMAL WEAR
  • RegularSHOW NORMAL WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • 84” BKT
  • RegularSHOWS NORMAL WEAR
  • Bueno
  • RegularSHOWS NORMAL WEAR
  • RegularSHOW NORMAL WEAR
  • Bueno
  • RegularP&B HAVE SLIGHT MOVEMENT
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
NotesU/C 80% REMAINING
IdlersFairSHOW NORMAL WEAR
RollerFairSHOW NORMAL WEAR
Roller FrameBueno
SprocketFairSHOW NORMAL WEAR
Track / Belt ConditionFair18” RUBBER TRACKS WITH VERY MINOR ABRASIONS 80% REMAINING
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono