Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Precio
64,500 USD
Año
2018
Horas de uso
593 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTAW08983
Numéro D'unidadNM75747
Numero de catálogoCU4289886
Año de fabricación2018
Horas de uso593 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPortland, OR
Precio
Precio sin IVAUS$ 64,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*289D CTL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
EIN # CD4P96
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 5032886411
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono