Caterpillar 289D HF

Caterpillar 289D HF

Precio
71,500 USD
Año
2018
Horas de uso
319 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 289D HF
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTAW10626
Numéro D'unidad456950
Numero de catálogoCU4505623
Año de fabricación2018
Horas de uso319 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCO
Precio
Precio sin IVAUS$ 71,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Más informaciónBUCKET-GP, 86", BOCE
CARRIAGE, 46", FORKS, 48", SSL
FREIGHT, INCOMING ($65)
FREIGHT, INCOMING ($40)
238 GD 8/6/19
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CAT CERTIFIED USED
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DISTURBANCE & INCREASED
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
EPP EXPIRES 8/13/21
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: HIGH FLOW, DUAL
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL, PROP. HYDRAULICS
STEEL EMBED RUBBER TRK W/BAR
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TRACTION IN SNOW
TREAD,PROVIDES LOWER GROUND
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono