Caterpillar 287C A2

Caterpillar 287C A2

Precio
27,906 USD
Año
2011
Horas de uso
2968 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 287C A2
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieMAS02124
Numéro D'unidadMAS2124-A
Numero de catálogoCU4491233
Año de fabricación2011
Horas de uso2968 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBrownstown Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 27,906
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
Más informaciónAS IS, WHERE IS
CAB, AC, STD FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 18" TRACK
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • RegularFRONT UPPER LIP IS BENT SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFADED, SCRATCHES AND SURFACE RUST PRESENT
  • RegularDIRT PRESENT
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • INOP, UNPLUGGED
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRIGHT FRONT MIDDLE LOUVER IS BROKEN
  • RegularLEFT JOYSTICK IS MISSING A BUTTON PAD
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularCUSHIONS ARE DIRTY, ARM BARS SHOW SOME WEAR
  • Bueno
  • Regular
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMUFFLER STACK BENT SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • RegularSHOWS SOME WEAR, DRY
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSHOWS SOME WEAR, DRY
  • RegularSHOWS SOME WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLOWER BKT P&B IS WORN OUT, OTHERS HAVE SOME WEAR
  • DeficienteINOP
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
NotesROLLERS ~ 55% REMAINING, IDLERS AND SPROCKETS ~65% REMAINING
IdlersFairSHOW WEAR, POSSIBLE SQUEALING WHEN IN MOTION
RollerFairSHOW SOME WEAR AND HEAR BEARINGS SQUEALING
Roller FrameBueno
SprocketFairSHOW NORMAL WEAR
Track / Belt ConditionFair18” RUBBER TRACKS WITH MINOR ABRASIONS ~ 85% REMAINING
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono