Caterpillar 272D1

Caterpillar 272D1

Precio
44,750 USD
Año
2015
Horas de uso
249 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 272D1
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieB5W00852
Numéro D'unidadUE4482
Numero de catálogoCU4295516
Año de fabricación2015
Horas de uso249 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 44,750
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
PACKAGE, COLD WEATHER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TWO SPEED
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono