Caterpillar 272D2

Caterpillar 272D2

Precio
39,950 USD
Año
2015
Horas de uso
403 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 272D2
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBL200308
Numéro D'unidadUE4518
Numero de catálogoCU4300989
Año de fabricación2015
Horas de uso403 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 39,950
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
AUTONIVELADORSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Más informaciónQUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenominor surface rust
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • ok
  • Buenotoo cold to check
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • normal
  • none
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • New tires installed.
  • 12-16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaSWT100
Trasero izquierdoSWT100
Delantera derechaSWT100
Trasera derechaSWT100
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono