Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Precio
53,000 USD
Año
2015
Horas de uso
1763 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 262D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieDTB04026
Numéro D'unidadRF0350
Numero de catálogoCU4507192
Año de fabricación2015
Horas de uso1763 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 53,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono