Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Precio
46,558 USD
Año
2018
Horas de uso
548 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 262D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieDTB08154
Numero de catálogoCU4462326
Año de fabricación2018
Horas de uso548 h
PaísCanadá
UbicaciónFort Mcmurray, AB
Precio
Precio sin IVAUS$ 46,558
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*FINNING PREMIUM USED
12 X 16.5 TIRES @ 100%
84" BRADCO TOOTH BUCKET
CAB, HEAT, A/C, AM/FM RADIO, & AIR SUSPENSION HEATED SEAT
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH
ISO/ H PATTERN CONTROL CHANGER
LED LIGHTING, LCD DISPLAY WITH BACK UP CAMERA
POLYCARBONATE DOOR
PREMIER WTY TO APRIL 30/20 OR 2000 HRS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
REAR COUNTERWEIGHTS
RETURN TO DIG & WORK TOOL HARNESS
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL & STANDARD FLOW HYDRAULICS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono