Caterpillar 259D AQ

Caterpillar 259D AQ

Precio
29,909 USD
Año
2014
Horas de uso
3222 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D AQ
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL02413
Numéro D'unidadFTL2413-A
Numero de catálogoCU4488796
Año de fabricación2014
Horas de uso3222 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 29,909
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Más informaciónCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
CAB, AC, STD FLOW HYD, 2SPD, EQC, BKT, 18" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLOWER ENGINE ENCLOSURE DENTED
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteFADED, RUST AND SCRATCHES OVER MACHINE
  • BuenoSTRAIGHT
  • Bueno
  • RegularMACHINE STEP BENT
elementos de seguridad
  • BuenoWORKING
  • BuenoWORKING
indicadores, estación del operador, consola
  • WORKING
  • IN RIGHT INNER ROPS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • Bueno
  • BuenoGAUGE DISPLAY WORKING
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRIGHT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • Bueno
  • BuenoHOUR METER WORKING
  • BuenoRETRACTABLE STYLE BELT
  • BuenoHEATED AIR RIDE SEAT
  • Bueno
  • BuenoWIPER WORKING
motor
  • SLIGHT
  • No
  • ON VALVE COVER
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • POWERED BY CAT C3.3B, 4-CYL TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTARTS AND RUNS GOOD
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC DRIVE
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • ELEMENT IN BLOCK
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoALL FLOODLIGHTS WORKING
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • BuenoAUTO BUCKET LEVELING FUNCTION WORKING
  • RegularCUTS ON OUTER COVERINGS ON RIGHT DRIVE MOTOR LINES
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE GOOD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoTRACKS STRAIGHT
  • BuenoLEFT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • BuenoTWO SPEED WORKING
  • Bueno
cucharón
  • 78in WIDE
  • DeficienteBOTTOM WORN THROUGH HEEL END, SEPARATING FROM BACK SIDE OF BUCKET
  • RegularBUCKET CYLINDER MOUNTING BUSHINGS SHOW SOME WEAR
  • Bueno
  • DeficienteBEEN FLIPPED, WORN
  • Bueno
  • RegularLOADER MOUNTING BUSHINGS AT COUPLER SHOW SOME PLAY
  • BuenoUNIVERSAL ELECTRIC OPERATED COUPLER, OPERATES GOOD
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado40%
Espesor de cadena/correaAVERAGE 26/32nds CLEAT HEIGHT
Ancho de cadena/correa18in WIDE
IdlersBueno
RollerGoodSTEEL LOWER ROLLERS
Roller FrameBueno
SprocketFairSHOWS SOME WEAR IN SPROCKET SADDLES
Track / Belt ConditionFairLIGHT ABRASIONS AND CUTS IN CLEAT AREA, WEATHERING CRACKS IN DRIVE LUG AREA
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono