Caterpillar 259D AQ

Caterpillar 259D AQ

Precio
42,509 USD
Año
2017
Horas de uso
1869 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D AQ
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL10869
Numéro D'unidadFTL10869
Numero de catálogoCU4488802
Año de fabricación2017
Horas de uso1869 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 42,509
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Más informaciónCONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
CAB, AC, 2SPD, EQC, BKT, 16" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSMALL DENT IN LOWER GRILLE SCREEN
  • Bueno
  • RegularMACHINE STEP BENT INWARD
elementos de seguridad
  • BuenoWORKING
  • BuenoWORKING
indicadores, estación del operador, consola
  • WORKING
  • IN RIGHT INNER ROPS POST
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRIGHT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS i
  • BuenoWORKING
  • BuenoHOUR METER WORKING
  • Bueno
  • BuenoHEATED AIR RIDE SEAT
  • Bueno
  • BuenoWORKING
motor
  • No
  • No
  • ON VALVE COVER
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • POWERED BY CAT C3.3B 4-CYL TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTARTS AND RUNS GOOD
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC DRIVE
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • BuenoBUCKET LEVELING FUNCTION WORKING
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC FUNCTIONS OPERATED GOOD, CYCLE TIMES ARE GOOD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDRIVES AND STEERS GOOD, TRACKS STRAIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTWO SPEED TRAVEL WORKING
  • Bueno
cucharón
  • 78in wide bucket
  • DeficienteHEEL END OF BUCKET WORN OUT, DENTED, SEPARATING FROM BACK SIDE OF BUCKET
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWORN
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoUNIVERSAL ELECTRIC OPERATED COUPLER, OPERATES GOOD
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado30%
Espesor de cadena/correa27/32nds CLEAT HEIGHT
Ancho de cadena/correa16in WIDE
IdlersBueno
RollerGoodSTEEL LOWER ROLLERS IN PLACE
Roller FrameBueno
SprocketFairSPROCKETS SHOW SOME WEAR IN SADDLE AREA
Track / Belt ConditionGoodSOME LIGHT CUTS AND ABRASIONS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono