Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

Precio
39,771 USD
Año
2015
Horas de uso
520 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 246D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBYF02145
Numéro D'unidadX4698
Numero de catálogoCU2439555
Año de fabricación2015
Horas de uso520 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 39,771
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono