Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

Precio
44,526 USD
Año
2019
Horas de uso
473 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 246D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBYF04779
Numéro D'unidad462330
Numero de catálogoCU4625464
Año de fabricación2019
Horas de uso473 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCO
Precio
Precio sin IVAUS$ 44,526
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorios
ENGINEENGINE
Más informaciónDISPLAY, ADVANCED, LCD
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
TIRES, 12/16.5 CAT
LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
DUAL SELF LEVEL
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
BATTERY,XTRA HVY DUTY DISC
INCLUDES:
**PRICED WITHOUT BUCKET**
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
RADIO READY
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT BELT, 2"
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
246D SSL TIER 4 FINAL HRC
WORKTOOL HARNESS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
CAT CERTIFIED USED
*HOT LIST PRICING
435/GD/6/5/20
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más informaciónDISPLAY, ADVANCED, LCD
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
TIRES, 12/16.5 CAT
LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
DUAL SELF LEVEL
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
BATTERY,XTRA HVY DUTY DISC
INCLUDES:
**PRICED WITHOUT BUCKET**
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
RADIO READY
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT BELT, 2"
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
246D SSL TIER 4 FINAL HRC
WORKTOOL HARNESS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
CAT CERTIFIED USED
*HOT LIST PRICING
435/GD/6/5/20
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • .57yd
  • A4197BK22043
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 90%
  • 12-16.5
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono