Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Precio
43,895 USD
Año
2018
Horas de uso
517 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 242D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieDZT04382
Numéro D'unidadDZT4382
Numero de catálogoCU4548407
Año de fabricación2018
Horas de uso517 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPinedale, WY
Precio
Precio sin IVA43,895 USD
IVA USD
Precio con IVA USD
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Más informaciónPhotos taken Oct 2020

BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
LIGHTS, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Features
Más informaciónPhotos taken Oct 2020

BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
LIGHTS, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WYOMING MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 307 472 1000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono