Búsqueda rápida

Caterpillar 239 CAB

Caterpillar 239 CAB

Año
2018
Horas de uso
1,872 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

STOWERS RENTS
Knoxville, TN
+1 865 218 8800
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 239 CAB
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBL902428
Numéro D'unidadBL902428
Numero de catálogo4911227
Año de fabricación2018
Horas de uso1,872 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónKnoxville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA47,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
DOOR, CAB, GLASSDOOR, CAB, GLASS
DISPLAY, ADVANCED, LCDDISPLAY, ADVANCED, LCD
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCABATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
FITS - CAT TH255C TELEHANDLERSFITS - CAT TH255C TELEHANDLERS
CAT 239D CTL HRCCAT 239D CTL HRC
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTIONSHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLERRUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BARTRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
RADIO READYRADIO READY
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
CONTROL, ISO, PROP, WTCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENTCONVERSION ARRANGEMENT
FAN, COOLING, DEMANDFAN, COOLING, DEMAND
LIGHTS, HALOGENLIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULICQUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEATSEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
RIDE CONTROL, NONERIDE CONTROL, NONE
Más informaciónOnline Owner's Manual
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana