Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
37,000 USD
Año
2016
Horas de uso
821 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ02678
Numéro D'unidadE0075471
Numero de catálogoCU4676757
Año de fabricación2016
Horas de uso821 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSpokane, WA
Precio
Precio sin IVAUS$ 37,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónTWO SPEED W CNTRL
OIL, COLD WEATHER
PACKAGE, PRFM (H2)
FILM, RC, ANSI
CONTROL, ISO, PROP,W
CTWT, MACH, EXT
ENGINE 8GC0300
RETURN TO DIG/WT
DOOR, CAB, GLASS
CONVERSION ARRGMT
CAB, (A/C), (C3)
BELT, SEAT, 3"
DISPLAY, ADV, LCD
INSTRUCTIONS, ANSI
QUICK COUPLER, ELE
TIRES, 10X16.5 XD
RADIO, AM/FM/CD/BL
SEAT, AIR, SUSP, CLOTH, HEAT
236D SSL TIER4 FIN
HEATER, ENG. 120V
FAN, COOLING, DEMAN
236D
BATTERY, HD 880CCA
Features
Más informaciónTWO SPEED W CNTRL
OIL, COLD WEATHER
PACKAGE, PRFM (H2)
FILM, RC, ANSI
CONTROL, ISO, PROP,W
CTWT, MACH, EXT
ENGINE 8GC0300
RETURN TO DIG/WT
DOOR, CAB, GLASS
CONVERSION ARRGMT
CAB, (A/C), (C3)
BELT, SEAT, 3"
DISPLAY, ADV, LCD
INSTRUCTIONS, ANSI
QUICK COUPLER, ELE
TIRES, 10X16.5 XD
RADIO, AM/FM/CD/BL
SEAT, AIR, SUSP, CLOTH, HEAT
236D SSL TIER4 FIN
HEATER, ENG. 120V
FAN, COOLING, DEMAN
236D
BATTERY, HD 880CCA
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WESTERN STATES EQUIPMENTVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales Group
Teléfono:+1 8779914228
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono