Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
38,500 USD
Año
2017
Horas de uso
427 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ03521
Numéro D'unidadE0075472
Numero de catálogoCU4676755
Año de fabricación2017
Horas de uso427 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSpokane, WA
Precio
Precio sin IVAUS$ 38,500
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónDISPLAY,LCD CAMERA
PACKAGE, PRFM, (H3)
ENGINE 8HE1722
TWO SPEED W CNTRL
FILM, RC, ISO
SEAT, AIR, SUSP, CLOTH, HEAT
BATTERY, HVY, DISC
QUICK COUPLER, ELE
CAB, (A/C), (C3)
BELT, SEAT, 3"
DOOR, CAB, POLY
HEATER, ENG. 120V
RETURN TO DIG/WT
FAN, COOLING, DEMAN
RADIO, AM/FM/CD/BL
236D SSL TIER4 FIN
INSTRUCTIONS, ISO
236D
LIGHTS, LED
CONVERSION ARR
TIRES, 12X16.5 10PR GALAXY
CONTROL, ISO, PROP, W
CERT ARR, US/CNDA
PROD LINK CELL PL2
Features
Más informaciónDISPLAY,LCD CAMERA
PACKAGE, PRFM, (H3)
ENGINE 8HE1722
TWO SPEED W CNTRL
FILM, RC, ISO
SEAT, AIR, SUSP, CLOTH, HEAT
BATTERY, HVY, DISC
QUICK COUPLER, ELE
CAB, (A/C), (C3)
BELT, SEAT, 3"
DOOR, CAB, POLY
HEATER, ENG. 120V
RETURN TO DIG/WT
FAN, COOLING, DEMAN
RADIO, AM/FM/CD/BL
236D SSL TIER4 FIN
INSTRUCTIONS, ISO
236D
LIGHTS, LED
CONVERSION ARR
TIRES, 12X16.5 10PR GALAXY
CONTROL, ISO, PROP, W
CERT ARR, US/CNDA
PROD LINK CELL PL2
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WESTERN STATES EQUIPMENTVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales Group
Teléfono:+1 8779914228
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono