Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
40,350 USD
Año
2019
Horas de uso
635 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ05148
Numéro D'unidad464001
Numero de catálogoCU4633411
Año de fabricación2019
Horas de uso635 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCO
Precio
Precio sin IVA40,350 USD
IVA USD
Precio con IVA USD
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorios
ENGINEENGINE
Más información624 KCW 12/23/20
TIRES, 12/16.5
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
BUCKET, 74" GP
LIGHTS, LED
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
INCLUDES: STANDARD FLOW
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
CONTROL, ISO, PROP
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
DUAL SELF LEVEL
TWO SPEED
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CERTIFICATION ARR, P65
SEAT BELT, 2"
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más información624 KCW 12/23/20
TIRES, 12/16.5
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
BUCKET, 74" GP
LIGHTS, LED
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
INCLUDES: STANDARD FLOW
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
CONTROL, ISO, PROP
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
DUAL SELF LEVEL
TWO SPEED
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CERTIFICATION ARR, P65
SEAT BELT, 2"
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • .57yd
  • A418CBK20509
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 80%
  • 12-16.5
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono