Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
34,000 USD
Año
2014
Horas de uso
1350 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ01008
Numéro D'unidadX3096
Numero de catálogoCU2070545
Año de fabricación2014
Horas de uso1350 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 34,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, STANDARD
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H4)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono