Búsqueda rápida

CAT 239D3 C3H2

CAT 239D3 C3H2

Año
2023
Horas de uso
188 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Información básica
MarcaCAT 239D3 C3H2
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieRWK01044
Numéro D'unidadBCP02095
Numero de catálogo10106208
Año de fabricación2023
Horas de uso188 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA77,400 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRICED NEW 10/12/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana