Búsqueda rápida

CAT 299D3 XE

CAT 299D3 XE

Año
2021
Horas de uso
1,787 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FABICK CAT
Salem, IL
+1 636 384 4021
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 299D3 XE
Fabick CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBX903348
Numéro D'unidadBX903348
Numero de catálogo10106729
Año de fabricación2021
Horas de uso1,787 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalem, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA86,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Etiqueta de EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
Control de amortiguaciónRide Control
Sistema antirroboAnti-theft System
AutonivelaciónSelf Leveling
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo altoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Baja presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Más información*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*LIGHTS, LED
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MANAGEMENT PKG, (DM1)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1500
  • No
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Overall good condition
  • N
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
800
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado70
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana