Búsqueda rápida

CAT 299D2 C3H3

CAT 299D2 C3H3

Año
2019
Horas de uso
2,970 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 299D2 C3H3
Fabick CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFD205179
Numéro D'unidadFD205179
Numero de catálogo10082240
Año de fabricación2019
Horas de uso2,970 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGreen Bay, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA58,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
MotorEngine
Más información299D2 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
490
  • Overall fair appearance
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFair-good
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
elementos de seguridad
200
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
950
  • No
  • Overall fair-good condition Needs cleaning
  • To cold to check
  • Bueno
  • RegularLatch needs adjustment
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularScratches on front door
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularVery dirty
  • Bueno
  • RegularNeeds new blade
motor
620
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Green
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Overall fair condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
510
  • No
  • Overall fair condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
cucharón
160
  • 84”
  • Overall fair condition Some play in p&b
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
320
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJERest of undercarriage is fair condition
Porcentaje desgastado60
Espesor de cadena/correa2” at outside edge
Ancho de cadena/correa17.5”
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketRegular
Track / Belt ConditionRegular
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall fair-good condition
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana