Búsqueda rápida

CAT 289D

CAT 289D

Año
2017
Horas de uso
1,991 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 7262167607
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 289D
HOLT CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTAW07112
Numéro D'unidadHLK30409T
Numero de catálogo10084235
Año de fabricación2017
Horas de uso1,991 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSAN ANTONIO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA47,145 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ILUMINACIÓNLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
CONTROL PILOTOPILOT CONTROL
OROPSOROPS
CUCHARÓNBUCKET
SISTEMA ANTIRROBOANTI-THEFT SYSTEM
Más información2 SPEED CONTROL
Online Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1500
  • No
  • Bueno
  • BuenoMinor dent in the rain guard.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFaded and scratched.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDent in the right rear of the machine.
  • BuenoSlightly bent.
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1110
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCracked and torn.
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • No smoke
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • Bueno
  • RegularFront lights are not working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
800
  • 74”
  • Bueno
  • BuenoMinor slack
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMinor slack.
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Espesor de cadena/correaAround 50%
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • I did not notice any smoke or blow by.
  • If there is any question we may want to have the shop check it out. I only checked at the dipstick.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana