Búsqueda rápida

CAT 289D3

CAT 289D3

Año
2023
Horas de uso
743 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 289D3
WYOMING MACHINERY
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieJX912944
Numéro D'unidadJX912944
Numero de catálogo10045004
Año de fabricación2023
Horas de uso743 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCasper, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA89,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIÓNRIDE CONTROL
Más información5 LB FIRE EXTINGUISHER
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, 86", BOCE
CAB PACKAGE, ULTRA
CARRIAGE, PAL C2, 46", SSL
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FORK, PAL C2, 48" X 4" X 1.6"
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana