Búsqueda rápida

CAT 289D3STD2C

CAT 289D3STD2C

Año
2022
Horas de uso
1,056 h
Videos of CAT 289D3STD2C
Videos of CAT 289D3STD2C
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 289D3STD2C
Foley Equipment Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieJX911908
Numéro D'unidadXUC0110
Numero de catálogo10117548
Año de fabricación2022
Horas de uso1,056 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWICHITA, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA77,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Control de amortiguaciónRide Control
Más información.
- WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2022 MODEL
CAB PACKAGE, PRO PLUS
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Online Owner's Manual
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SEAT BELT, 2"
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1010
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHAS SOME SCRATCHES - USABLE
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • No
  • No
  • BuenoBLOWING COLD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
600
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • OK
  • OK
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
400
  • Bueno
  • BuenoNORMAL WEAR FOR HOURS
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • No
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
610
  • 80" TOOTHED CAT BUCKET
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHAS NORMAL PLAY IN PINS
  • Bueno
  • RegularWORN SOME HAS LIFE LEFT AND RIGHT SIDE TIP HAS SOME PLAY TURNED SIDEWAYS
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastadoHAS 50% OR MORE LIFE LEFT ON UC
Ancho de cadena/correa450x86x56
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionFairMINOR IN TRACKS
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PERFORMED PM 3 SERVICE - 1055 HOURS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana