Búsqueda rápida

CAT 272D2 A2HQ

CAT 272D2 A2HQ

Año
2016
Horas de uso
3,339 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 272D2 A2HQ
Michigan CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBL200353
Numéro D'unidad17614R
Numero de catálogo10115350
Año de fabricación2016
Horas de uso3,339 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBrownstown Twp., Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA44,400 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Control pilotoPilot Control
Sistema hidráulico combinado - BidireccionalCombined Hydraulics - Two Way
Tipo de acoplador - EléctricoCoupler Type - Electric
Horquillas - PaletaForks - Pallet
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo altoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
GarfioGrapple
Más informaciónCAB, AC, HIGH FLOW, 2SPD, EQC, GRAPPLE BKT, 33X12-20 SOLIDS
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
711
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteScratches surface rust and paint chips over machine
  • BuenoRear engine door grille screen has small dents amd splits
  • Bueno
  • RegularCab step bent
elementos de seguridad
200
  • BuenoWorking
  • BuenoWorking
indicadores, estación del operador, consola
1210
  • Working
  • No
  • No
  • NoIso sticker missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll gauges working
  • BuenoLight scratches over front door glass
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWorking shows 3338hr
  • RegularOutdated, retractable style,belt
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWorking
motor
600
  • NoSlight
  • No
  • No
  • No
  • Red clean
  • Powered by caterpillar C3.8 (4-cylinder turbo diesel)
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStarts and runs good
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • Bueno
  • BuenoHydraulic drive
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • NoEquipped with glow plugs for cold weather starting
  • Had code data link lost, gauges are blank, shut machine off and restarted and electrical functions operated normal,
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll,floodlights on machine working
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
700
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDrives amd steers good tracks straight
  • Bueno
  • BuenoLeft pilot operated joystick controls
  • Bueno2-speed operated good operated 7mph in low and 10-mph in high
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • No
  • BuenoAuto bucket leveling function working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • 48in pallet style forks, 46in wide carriage
  • Heel end worn, cutting edge in goos condition and has a flip left, tips have been welded on grapple
cucharón
400
  • BuenoJust starting to show wear at bucket cylinder mounting bushings.
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenoelectric operated coupler, operated good
neumáticos
  • 33X12-20
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaGalaxy (Super Smooth)90NoNoNo
Trasero izquierdoGalaxy (Super Smooth)90NoNoNo
Delantera derechaGalaxy (Super Smooth)90NoNoNo
Trasera derechaGalaxy (Super Smooth)90NoNoNo
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana