Búsqueda rápida

CAT 262D3

CAT 262D3

Año
2019
Horas de uso
2,850 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Fargo, ND
+1 701 298 1700
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 262D3
Butler Machinery Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieZB200602
Numéro D'unidadMJ004954
Numero de catálogo10072518
Año de fabricación2019
Horas de uso2,850 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFargo, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA48,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información2019 CAT 262D3 SKID STEER LOADER
80" TOOTH BUCKET
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PKG, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM,ENGINE, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana