Búsqueda rápida

CAT 262D3 H2CB

CAT 262D3 H2CB

Año
2020
Horas de uso
2,632 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 262D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieZB202681
Numéro D'unidad23G0605
Numero de catálogo10066159
Año de fabricación2020
Horas de uso2,632 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA62,200 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónBATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN 8LL1329 MSO C6ZMW
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1210
  • standard
  • Bueno
  • BuenoNew CWT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal minor wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
100
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
631
  • Bueno
  • RegularNormal wear
  • RegularAdjustment due
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRC switch face missing
  • DeficienteFront not functional
motor
100
  • No
  • No
  • No
  • BuenoCold starts well- good power- no active codes
sistema de enfriamiento
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Several logged low voltage events. Cold started well.
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
020
  • Logged travel event codes for left side sensor and harness. Low voltage events. Left side noise during reverse operation.
  • Operation video available upon request.
  • RegularSeveral sensor and harness event codes logged. Functional with intermittent hesitation on left side. Left side hesitation is worse during reverse. Two speed fully functional.
  • RegularLeft side had several intermittent events ( sensor? harness?)
sistemas hidráulicos
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 50%
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Williston West store 11-7-23
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana