Búsqueda rápida

CAT 262D3XPS2C

CAT 262D3XPS2C

Año
2023
Horas de uso
80 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 262D3XPS2C
Foley Equipment Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTP400514
Numéro D'unidad3CR8753
Numero de catálogo10083468
Año de fabricación2023
Horas de uso80 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónKansas City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA79,300 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Control de amortiguaciónRide Control
Más información.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

262D SSL T4F
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ISO
FILM, SELF LEVEL, ISO
FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ISO
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana