Búsqueda rápida

CAT 259D3 H2CB

CAT 259D3 H2CB

Año
2020
Horas de uso
613 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 259D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieCW902725
Numéro D'unidad23G0875
Numero de catálogo10084877
Año de fabricación2020
Horas de uso613 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBozeman, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA75,600 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
ENG SN 8KS6097 MSO B0CYC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana