Búsqueda rápida

CAT 259D3 C3H2

CAT 259D3 C3H2

Año
2023
Horas de uso
153 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Información básica
MarcaCAT 259D3 C3H2
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieCW926003
Numéro D'unidadBCP02026U
Numero de catálogo10105801
Año de fabricación2023
Horas de uso153 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA86,200 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 02/03/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana