Búsqueda rápida

CAT 259D3STD2C

CAT 259D3STD2C

Año
2022
Horas de uso
569 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 259D3STD2C
Foley Equipment Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieCW916791
Numéro D'unidadXUC0082
Numero de catálogo10114962
Año de fabricación2022
Horas de uso569 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA68,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
CucharónBucket
AutonivelaciónSelf Leveling
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
AMICSAMICS
Más información.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2022 MODEL
CAB PACKAGE, PRO PLUS
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Online Owner's Manual
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
STANDARD FLOW - 20 GPM (76 LPM)
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
900
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
700
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • OK
  • OK
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
620
  • TEETH 72”
  • TEETH - 65SSGP129622
  • BUCKET STEPS ARE BENT SOME
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTOOTH - HAS MODERATE WEAR, STILL USABLE
  • BuenoRIGHT LOADER ARMS HAS CHIPPED PAINT PRESENT, NO DENTING OBSERVED
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTEETH HAVE SOME WEAR - STILL USABLE
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado20%
Ancho de cadena/correa400mm
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 568 HOURS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana