Búsqueda rápida

CAT 259B3 AQ

CAT 259B3 AQ

Año
2012
Horas de uso
2,439 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 259B3 AQ
Michigan CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieYYZ02331
Numéro D'unidadYYZ2331
Numero de catálogo10119920
Año de fabricación2012
Horas de uso2,439 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNovi, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA33,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Control pilotoPilot Control
CucharónBucket
Extintor de incendiosFire Extinguisher
AutonivelaciónSelf Leveling
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo estándarAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Más informaciónCAB, AC, 2SPD, HQC, BKT, 15.5" BELT
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
740
  • No
  • Decals have scratches and faded slight
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStraight and in place
  • RegularRear door dented slight at top in center
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularScratches and scuffs with light surface rust. Has been touched up in spots
  • Bueno
  • Regular
  • RegularBucket step bent slight
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
960
  • No
  • 1/8 full
  • Door shock inoperable. Will not hold door open
  • BuenoTo cold outside to test
  • RegularLight scratches and scuffs
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWorn slight
  • Bueno
  • RegularFront windshield cracked
  • Bueno
  • RegularLeft controller boot torn
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNo inspection date
  • RegularTears in seat. Spring suspension
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Front crackshaft seal leaking slight
  • No
  • Red clean and full
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
520
  • RegularShows some wear
  • Bueno
  • Bueno2 speeds working
  • RegularShows wear, both dry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
520
  • No
  • Bueno
  • RegularShows normal wear
  • RegularRight side damp. Left side is dry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
cucharón
160
  • 72” wide Cat bucket
  • RegularShows wear with patches at heal
  • RegularP&B have approximately 1/8” movement
  • RegularShows some wear. Left side bent at front
  • RegularShows some wear has a flip left
  • Bueno
  • RegularP&B have approximately 1/8” movement
  • RegularHas some play to bucket
tren de rodaje
100
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastadoApproximately 25-30% worn
Espesor de cadena/correaAverage cleat height both tracks 28/32”
Ancho de cadena/correa15.5”
IdlersFairShows wear
RollerFairShows some wear
Roller FrameBueno
SprocketFairShows wear
Track / Belt ConditionFairShows some wear with typical cracking at lugs
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana