Búsqueda rápida

CAT 246D3 H2CB

CAT 246D3 H2CB

Año
2019
Horas de uso
396 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Helena, MT
+1 406 656 0202 x8235
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 246D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieKC600686
Numéro D'unidad23G0784
Numero de catálogo10081526
Año de fabricación2019
Horas de uso396 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHelena, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA64,600 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Control de amortiguaciónRide Control
Más informaciónBATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENG SN 8KQ0656 MSO 9JTQK
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INCLUDES:
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 3"
SEAT, SUSPENSION, CLOTH, HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana