Búsqueda rápida

CAT 239D3STD2C

CAT 239D3STD2C

Año
2021
Horas de uso
1,104 h
Videos of CAT 239D3STD2C
Videos of CAT 239D3STD2C
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Dodge City, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 239D3STD2C
Foley Equipment Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieK5S00882
Numéro D'unidadXUC0042
Numero de catálogo10108994
Año de fabricación2021
Horas de uso1,104 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDODGE CITY, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA50,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Control pilotoPilot Control
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
AutonivelaciónSelf Leveling
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo estándarAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Baja presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
AMICSAMICS
Más información.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2021 MODEL
CAB PACKAGE, PRO PLUS
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
Online Owner's Manual
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
STANDARD FLOW - 18 GPM (67 LPM)
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1300
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
300
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastadoLESS THAN 50%
Espesor de cadena/correa2"
Ancho de cadena/correa16"
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameGoodNORMAL WEAR FOR AGE AND HOURS
SprocketBueno
Track / Belt ConditionFairTRACKS HAVE A FEW CUTS
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1099 HOURS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana