Búsqueda rápida

CAT 236D3STD1C

CAT 236D3STD1C

Año
2020
Horas de uso
319 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 236D3STD1C
Foley Equipment Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieKXL00943
Numéro D'unidad1CR7990
Numero de catálogo4878995
Año de fabricación2020
Horas de uso319 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVAConsultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más información.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2020 MODEL
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POWERTRAIN, ONE SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIO
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD FLOW - 20 GPM
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana