Búsqueda rápida

CAT 216B

CAT 216B

Año
2006
Horas de uso
8,223 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 216B
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieRLL03825
Numéro D'unidad525636
Numero de catálogo10133799
Año de fabricación2006
Horas de uso8,223 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEl Paso, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA10,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLighting
ROPS - AbrirROPS - Open
CucharónBucket
AutonivelaciónSelf Leveling
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo estándarAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Presión mediaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Tipo de acoplador - MecánicoCoupler Type - Mechanical
Más información2006 CATERPILLAR 216B SKID STEER
8223/06/25/24
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULICS FLOW ... STANDARD APPLICATION
BASIC GAUGE DISPLAY, GRAB IRONS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 68" BOCE (WORN/WELDED
CONTROL, 1-SPD, HORN, DELUXE
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOOR, NONE
ENGINE,C2.2, 47HP, TIER 4I
FLOOR MAT, 12V/65A & 12V PORT
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
LIGHTING,HALOGEN 4 WORK
Online Owner's Manual
ONLY DEBRIS SCREENS, REAR WINDOW
PILOT JOYSTICK CONTROLS
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT,SUSPENSION VINYL, W/BELT
SELF-LEVELING
TIRES,SAMSON, 12.X16.5 @50%
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,4
TRAVEL ALARM, ROPS, RV MIRROR
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
neumáticos
  • 10
  • 10-16.5 NHS
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaSamson20No
Trasero izquierdoSamson0NoNo
Delantera derechaSamson20NoNo
Trasera derechaSamson5No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Idle control not functioning, right rear tire flat
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana