CASE 60XT

CASE 60XT

Precio
12,000 USD
Año
2003
Horas de uso
3023 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCASE 60XT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieJAF0367932
Numéro D'unidadUTR00181
Numero de catálogoCU4452003
Año de fabricación2003
Horas de uso3023 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBensalem, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 12,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
OROPSOROPS
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUCHARÓNBUCKET
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • RegularTOP ROPS AREA, CEMENT SPILLED.
  • Bueno
  • RegularTOP ENGINE COVER GRILLE SMALL DENT.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularREAR RADIATOR GRILLE COUPLE DENTS.
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • NOTE, ROPS RAISE GAS CLY RIGHT SIDE. CLY BROKE.
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTRAVEL+HYD CONTROL LEVERS BOTH SIDES BOOTS N/G, RIPPS.
  • Bueno
  • DeficienteOUT OF DATE.
  • DeficienteN/G.
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFUEL TRANSFER PUMP CLASS 2 LEAK.
  • Bueno
  • BuenoNOTE, ENGINE OIL FILL CAP MISSING. RAG STUCK IN FILL NECK.
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • OIL PRESSURE SWITCH, FUEL TRANSFER PUMP, BELLHOUSING, CLASS 2 LEAKS.
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCLEAN AND BLOW OUT OUTTER CORE FINNS.
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularREAR FLOOD LIGHT MISSING, 1 TAIL LIGHT N/G.
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLEVEL LOW, NEED TO CHECK.
  • RegularWEAR AT PINS+BUSHINGS.
  • NoLEVEL LOW. SEE NO LEAKS, CHECK.
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBOTH SIDES TRAVEL+HYD CONTROL LEVERS BOTH BOOTS N/G. RIPPED.
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • RegularBOTTOM RIGHT SIDE BUCKET THIN+SPLIT.
  • RegularWEAR A TILT CLY MOUNTING PINS+BUSHINGS.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMANUAL.
  • GP.
neumáticos
  • No
  • 12X16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaARMOUR15NoNoNo
Trasero izquierdoSOLIDMAX40NoNoNo
Delantera derechaARMOUR15NoNoNo
Trasera derechaSOLIDMAX40NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cat Used
Teléfono:+1 732 8853140
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono