CASE 450

CASE 450

Precio
16,000 USD
Año
2007
Horas de uso
3775 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCASE 450
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieN7M458274
Numéro D'unidadUTR00180
Numero de catálogoCU4456090
Año de fabricación2007
Horas de uso3775 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBensalem, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 16,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
CUCHARÓNBUCKET
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • RegularFRT CAB DOOR N/G, MISSING.
  • Bueno
  • RegularREAR ENGINE HOOD DOOR, OPEN GAS CLYS N/G.
  • RegularCUSTOMER SPILLED FUEL ALL OVER REAR AREA.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularREAR MACHINE+DOOR AREA FUEL SPILLED ALL OVER.
  • Bueno
  • RegularFRT LOADER FRAME STEP MISSING.
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • RegularTO COLD OUT TO TEST.
  • Bueno
  • DeficienteCAB DOOR MISSING.
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteFRT CAB DOOR N/G, MISSING. BOTH FRT SIDE WINDOWS NOT LATCHING CLOSED
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteN/G.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteCAB DOOR MISSING. N/G.
  • NOTE,, CAB TILT GAS CLY RIGHT SIDE BROKE...
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHAND THROTTLE RPM CONTROL VERY STIFF TO MOVE.
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • BELLHOUSING, OIL PAN, CLASS 1 LEAKS.
  • No
  • NOTE,, A/F DIRTY NEEDS REPLACING..
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular2 TAIL LITES NOT WORKING.
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • RegularOIL DRIPS AND BOTTOM PLATE AREA.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • FLIP CAB AND CHECK, OIL DRIPS AND BOTTOM PLATE AREA.
  • NOTE,, LEFT SIDE AUX TUBE BENT.
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • RegularNOTE,, OIL DRIPS AT BOTTOM GUARD.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • RegularSOME WEAR AT TILT CLY PINS+BUSHINGS.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMANUAL.
  • GP.
neumáticos
  • No
  • 12/16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaDEESTONE90NoNoNo
Trasero izquierdoDEESTONE20NoNoNo
Delantera derechaDEESTONE90NoNoNo
Trasera derechaDESTONE20NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cat Used
Teléfono:+1 732 8853140
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono