Bobcat T595 - Minicargadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Bobcat T595

Bobcat T595

Año
2017
Horas de uso
3,019 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaBobcat T595
Michigan CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieB3NK12294
Numéro D'unidadK12294-A
Numero de catálogo10185648
Año de fabricación2017
Horas de uso3,019 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA29,903 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Control de mano y pieHand and Foot Control
Sistema hidráulico combinado - BidireccionalCombined Hydraulics - Two Way
CucharónBucket
Control de amortiguaciónRide Control
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Sistema de flujo hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Flow
Más informaciónAS IS, WHERE IS
BOBCAT-CAB(NO DOOR), AC, HQC, BKT, 12.5" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
820
  • Bueno
  • BuenoRear suitcase style counterweight
  • Bueno
  • RegularFaded, chipped
  • BuenoStraight
  • Bueno
  • RegularLight faded, surface rust scratches and paint chips over machine
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
211
  • DeficienteNot working
  • BuenoWorking
  • Bueno
  • RegularWeathered, not dated
indicadores, estación del operador, consola
1501
  • No
  • No
  • BuenoBlows cold
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficientefront cab door missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWorking shows 3017hr,
  • BuenoFoot pedal controls
  • BuenoWorking
  • Bueno
  • BuenoDisplay working
  • Bueno
  • BuenoSide and rear windows in place (no chips or cracks)
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • Engine belly pan it full of oil, machine recently had hose blow customer has had hose repaired, needs cleaned at jobsite)
  • No
  • No
  • Powered by Bobcat 2.4L 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStarts and runs good
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • No
  • No
  • BuenoFull and clean
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDrives and steers good tracks straight
  • Bueno2-stick hand controls
  • BuenoSingle speed operated at 6mph top speed
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • Ride comtrol working
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • BuenoHydraulic functions operated good
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
cucharón
411
  • 66in wide bobcat bucket
  • RegularHeel end bottom corners worn
  • Bueno
  • DeficienteWeld on edge worn out, welds cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic operated coupler operated good
tren de rodaje
300
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
NotesBobcat belts part #6680161
Porcentaje desgastadoAprox 10-20%
Track / Belt Tread ThicknessAverage cleat height 25/32nds
Ancho de cadena/correa12.5in wide belts
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketGoodSprockets in good condition
Track / Belt ConditionGoodLigh cuts and abrasions over belts
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana