Bobcat S76 - Minicargadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Bobcat S76

Bobcat S76

Año
2021
Horas de uso
1,715 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 952 843 3582
Ver teléfono
Información básica
MarcaBobcat S76
Ziegler CAT
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieB4CD13132
Numéro D'unidadEQ0137383
Numero de catálogo10177089
Año de fabricación2021
Horas de uso1,715 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHUGO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA39,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AcopladorCoupler
RadioRadio
Más información2 SPeed
A/C
Cab
GP Bucket
Heat
High Flow
JOYSTICK CONTROL
T76
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
900
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
2200
  • None
  • 90% full
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • See photo
  • 1715
  • Normal
  • Nosmoke color.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
200
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • 1715
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
810
  • Na
  • Na
  • Bueno
  • RegularHas a couple dents. Still working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 40%
  • 12-16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierda3/850NoNoNo
Trasero izquierdo1/440NoNoNo
Delantera derecha3/850NoNoNo
Trasera derecha1/440NoNoNo
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana