Bobcat E20 - Mini excavadoras < 7t - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Bobcat E20

Bobcat E20

Año
2020
Horas de uso
682 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MILTON CAT
Batavia, NY
+1 7747376569
Ver teléfono
Información básica
MarcaBobcat E20
Milton CAT
Grupo de productosMini excavadoras < 7t
Número de serieB3BL17808
Numéro D'unidadEQ300707
Numero de catálogo10170688
Año de fabricación2020
Horas de uso682 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBatavia, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA20,507 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Nivel de emisionesEmissions Level
Estado normativoRegulatory Status
Aire acondicionadoAir Conditioner
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Control de mano y pieHand and Foot Control
Bastidor principal - EstándarCar Body - Standard
Marcado reglamentarioRegulatory Marking
Cadena de cauchoRubber Track
Pluma - 2 piezasBoom - 2 Piece
Brazo - CortoStick - Short
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • No
  • No
  • No
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • N/A
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
800
  • No
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 682.3
  • Normal
  • Clear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
  • No
sistema de enfriamiento
700
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 682.3
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1200
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
300
  • 74 inches
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • Good
  • 60 inches
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
600
  • No
  • Bobcat
  • Good
  • 16 inches
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Zapatas de cadenaRubber tracks
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
mandos final
200
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana