Mini excavadoras < 7t - Maquinaria de construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hay 22171 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Mini excavadoras < 7t
x
69 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT 303.5E2 TH, 38,0002020
Charlotte, NC
925 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Ofertas especiales

See Details
CAT 305.5E2CR, 45,0002018
Charlotte, NC
2,280 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Ofertas especiales

See Details
CAT 304E2CRCTQ, 54,0002020
Charlotte, NC
1,870 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Ofertas especiales Acuerdo de valor del cliente

See Details
CAT 308 CR TH, 105,0002022
Charlotte, NC
1,806 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Ofertas especiales

See Details
CAT 308 CR TH, 93,0002021
Charlotte, NC
2,297 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Ofertas especiales

See Details
CAT 303E CR, 20,0002017
Monroe, NC
2,019 h

See Details
CAT 302.4, 21,5002018
Elk Grove, CA
1,337 h Condiciones

See Details
CAT 301.7, 25,0002021
Roseville, CA
1,046 h

See Details
Kubota KX080-42022
Richmond, VT
310 h Condicionesnivel de emisionescumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1aire acondicionadoacoplador - rápido

See Details
CAT TRADE-IN 308E2 DLX, 45,0002016
Troy, OH
4,991 h Condiciones

See Details
Komatsu PC138, 126,8522020
Batavia, NY
3,632 hnivel de emisionesestado normativocumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1connectivity source - product link

See Details
CAT 302.7DCR, 30,0002017
Baltimore, MD
1,977 h Condicionesiluminaciónsistema hidráulico auxiliarcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreaire acondicionadobastidor principal, estándar

See Details
CAT 302.4, 22,5002018
Stockton, CA
1,015 h

See Details
CAT 301.7, 26,0002021
Salida, CA
814 h

See Details
Kubota KX71-3S, 22,0002015
Azle, TX
2,312 h Condicionespresión del sistema hidráulico auxiliarrecintos del motoriluminaciónbrazopluma - 1 pieza

See Details
Bobcat 337G, 16,0002006
KY
6,150 h Condicionesaire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliariluminaciónespejosbrazo

See Details
CAT 303.5 CR CBT, 56,0002022
Charlotte, NC
519 h

See Details
Yanmar VIO55, 59,6622020
Batavia, NY
554 hnivel de emisionesestado normativocumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1aire acondicionado

See Details
Yanmar VIO50, 52,4672018
Batavia, NY
847 haire acondicionadorecintos del motoriluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreespejos

See Details
Yanmar SV08, 19,4252022
Batavia, NY
144 h Condicionesrecintos del motoriluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufrecontrol de mano y piepluma - 1 pieza

See Details
Yanmar VIO17, 24,0422022
Batavia, NY
223 h Condicionesnivel de emisionesestado normativocumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1recintos del motor

See Details
Bobcat E20, 26,4462021
Batavia, NY
334 h Condicionesnivel de emisionescumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1recintos del motoriluminación

See Details
Mostrar más resultados