favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Autoridad Nacional Palestina
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Navidad
Isla de San Martin
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Grupo de productos
+
Máquinas para construcción de carreteras
(
812
)
Camiones cisterna
(
21
)
motoniveladoras para minería
(
458
)
Raspadores
(
135
)
torre de alumbrado
(
198
)
Precio (USD)
+
-
Horas de uso
+
-
Año de fabricación
+
-
Marca
+
[other]
(
8
)
allied
(
7
)
allmand
(
161
)
amida
(
5
)
atlas copco
(
3
)
case
(
1
)
cat
(
529
)
champion
(
3
)
freightliner
(
1
)
genie
(
5
)
john deere
(
30
)
k-tec
(
2
)
leeboy
(
1
)
magnum
(
3
)
mega
(
1
)
mobile track solutions
(
32
)
multiquip
(
2
)
nobas
(
1
)
noram
(
1
)
reynolds
(
1
)
sem
(
3
)
simpson
(
1
)
volvo
(
3
)
wacker
(
7
)
weiler
(
1
)
Continente
+
África
(
4
)
Asia
(
19
)
Australia y resto de Oceanía
(
31
)
Europa
(
6
)
Norteamérica
(
735
)
Sudamérica
(
17
)
País
+
Arabia Saudí
(
2
)
Australia
(
31
)
Bahamas
(
1
)
Bolivia
(
2
)
Brasil
(
4
)
Canadá
(
52
)
Chile
(
5
)
Congo, República Democrática del
(
1
)
Emiratos Árabes Unidos
(
3
)
España
(
1
)
Estados Unidos
(
672
)
Filipinas
(
2
)
Francia
(
1
)
Madagascar
(
3
)
México
(
11
)
Países Bajos
(
3
)
Perú
(
5
)
Rumanía
(
1
)
Tailandia
(
12
)
Región
+
AB
(
6
)
AL
(
3
)
AR
(
3
)
AZ
(
134
)
Bangkok
(
12
)
BC
(
3
)
CA
(
15
)
Cd. Obregon
(
1
)
Cebu City
(
1
)
CO
(
39
)
Contagem
(
1
)
FL
(
27
)
Freeport
(
1
)
GA
(
2
)
IA
(
32
)
ID
(
2
)
IL
(
2
)
Ille-et-Vilaine
(
1
)
IN
(
9
)
Jaboatão Dos Guararapes
(
2
)
KS
(
28
)
KY
(
12
)
Lima
(
5
)
MB
(
2
)
ME
(
3
)
México
(
1
)
MI
(
13
)
MN
(
11
)
MO
(
15
)
MT
(
24
)
NC
(
5
)
ND
(
16
)
NE
(
19
)
NM
(
19
)
NSW
(
5
)
NV
(
8
)
NY
(
2
)
OH
(
1
)
OK
(
1
)
ON
(
3
)
PA
(
4
)
Piedras Negras
(
1
)
QC
(
3
)
QLD
(
4
)
Reynosa
(
1
)
Riyadh
(
2
)
SA
(
9
)
Santiago
(
2
)
SC
(
2
)
SD
(
4
)
SK
(
29
)
Tijuana
(
3
)
TX
(
47
)
UT
(
72
)
VA
(
2
)
VIC
(
7
)
Vlissingen
(
3
)
WA
(
5
)
WI
(
2
)
WV
(
10
)
WY
(
17
)
Distribuidor
+
altorfer inc.
(
9
)
altorfer industries
(
3
)
bergerat monnoyeur romania
(
1
)
bergerat monnoyeur s.a.s.
(
1
)
blanchard machinery co.
(
8
)
boyd cat company
(
28
)
butler machinery company
(
16
)
carolina cat
(
3
)
carter machinery company inc.
(
3
)
cashman equipment co.
(
5
)
cashman power solutions
(
2
)
caterpillar financial services corporation
(
2
)
caterpillar international services del peru s.a.
(
5
)
cavpower
(
9
)
cleveland brothers equipment company inc
(
5
)
congo equipment
(
1
)
empire machinery
(
134
)
empresas matco s.a. de c.v.
(
4
)
fabick cat
(
13
)
finanzauto s.a.
(
1
)
finning bolivia s.a.
(
2
)
finning canada
(
44
)
finning chile s.a.
(
5
)
foley equipment co attachments
(
4
)
foley equipment company
(
31
)
foley inc.
(
1
)
gregory poole equipment co.
(
2
)
hastings deering (australia)
(
4
)
hawthorne pacific
(
1
)
henri fraise
(
3
)
holt cat
(
50
)
holt of california
(
11
)
kelly tractor co.
(
3
)
macallister machinery co. inc
(
7
)
machinery & energy limited
(
1
)
madisa
(
2
)
madisa rental services fleet
(
4
)
metro machinery company ltd.
(
12
)
michigan cat
(
15
)
milton cat
(
5
)
mohamed abdulrahman al-bahar
(
3
)
monark equipment
(
2
)
mustang cat
(
1
)
mustang rental services
(
3
)
n c machinery co.
(
6
)
nmc
(
19
)
ohio cat
(
1
)
quinn company
(
5
)
riggs cat
(
2
)
ring power corp.
(
23
)
sotreq s.a.
(
4
)
thompson tractor co. inc.
(
15
)
toromont cat
(
8
)
tracsa
(
1
)
tractafric equipment
(
3
)
tractor & equipment co.
(
29
)
wagner equipment co
(
59
)
warren cat
(
3
)
western states equipment
(
5
)
westrac
(
5
)
westrac pty. ltd. (nsw)
(
6
)
wheeler machinery co.
(
75
)
william adams pty. ltd.
(
7
)
wyoming machinery
(
20
)
yancey bros. co.
(
2
)
zahid tractor & heavy machinery company
(
2
)
ziegler cat
(
43
)
Certificación
+
USADO CERTIFICADO POR CAT®
(
49
)
Certificado por el distribuidor
(
1
)
Caracteristicas
+
accugrade listo
(
29
)
aire acondicionado
(
125
)
aire acondicionado
(
82
)
aleta para nieve
(
25
)
aleta para nieve
(
4
)
asiento con suspensión neumática
(
86
)
auxiliar con éter
(
39
)
baliza
(
61
)
baliza
(
25
)
bloque de empuje
(
39
)
bloque de empuje
(
30
)
cabina de perfil alto/rops
(
7
)
cabina de perfil bajo/rops
(
7
)
cadena de elevador
(
6
)
calentador
(
7
)
cámara retrovisora
(
5
)
cambio automático
(
18
)
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
(
18
)
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
(
61
)
configuración: nieve
(
83
)
contrapeso
(
7
)
cumple con la norma tier 1
(
6
)
desempañador de la ventana trasera
(
20
)
desgarrador
(
8
)
desgarrador
(
29
)
desgarrador - vástagos múltiples
(
41
)
direccion complementaria
(
5
)
dirección de palanca universal
(
29
)
dirección suplementaria
(
44
)
embrague circular
(
53
)
empuje-arrastre
(
8
)
enganche de amortiguación
(
27
)
enganche de amortiguación
(
7
)
enganche/levantamiento delantero
(
8
)
enganche/levantamiento frontal
(
39
)
enlace al producto
(
45
)
erops
(
73
)
escarificador
(
38
)
espejos
(
116
)
estado normativo - epa / arb / eu / r120 / mlit / s. korea
(
7
)
etiqueta de epa
(
17
)
etiqueta de epa
(
18
)
extensión de la hoja
(
23
)
extintor de incendios
(
7
)
extintor de incendios
(
5
)
grupo de levantamiento
(
4
)
guardabarros
(
36
)
iluminación
(
125
)
iluminación
(
64
)
mando - tándem
(
41
)
mando - todas las ruedas
(
34
)
montado en remolque
(
7
)
motor
(
8
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 4f
(
16
)
nivel de emisiones - eu - eu stage iv
(
11
)
nivel de emisiones - japan - step 4 final
(
8
)
orops
(
9
)
pendiente transversal
(
24
)
perfil de cabina - alto
(
19
)
perfil de cabina - bajo
(
18
)
placa ce
(
13
)
plancha ce
(
5
)
potencia variable
(
7
)
product link
(
74
)
protección de la transmisión
(
24
)
protección, transmisión
(
6
)
protección: transmisión
(
157
)
radio
(
12
)
radio - bluetooth
(
18
)
radio - radio am/fm
(
36
)
radio - radio cd am/fm
(
14
)
radio am/fm
(
27
)
radio cd am/fm
(
9
)
recipiente para carbón
(
3
)
recipiente para carbón
(
3
)
retardador
(
13
)
retardador
(
8
)
rig saver
(
6
)
rops
(
3
)
rops - cerrado
(
108
)
secador de aire
(
15
)
sistema antirrobo
(
4
)
sistema antirrobo
(
4
)
sistema de supresión de incendios
(
4
)
tamaño de la vertedora - 12'
(
7
)
tamaño de la vertedora - 14'
(
70
)
tamaño de la vertedora - 16'
(
6
)
tamaño del neumático
(
47
)
tier 4 final
(
5
)
tipo de dirección - palanca universal
(
56
)
tipo de dirección - rueda
(
31
)
traba de acelerador
(
18
)
traba del acelerador
(
63
)
traba del diferencial
(
73
)
tracción de todas las ruedas
(
15
)
traílla: carbón
(
4
)
transmisión automática
(
50
)
válvulas hidráulicas
(
30
)
ventilador descongelador
(
58
)
vhp plus
(
24
)
Beneficios
+
Specifications
(
49
)
Special Offers
(
12
)
Customer Value Agreement
(
39
)
Protection
(
1
)
Más…
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
Hay
1
8
0
6
2
máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
- Tu correo electrónico -
Notificación por email
Notificaciones
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
Me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.
A diario
Semanalmente
Mensual
Enviar
Filtro Actual
Grupo de productos
Máquinas para construcción de carreteras
x
Thank you!
Filtro Actual
Grupo de productos
Máquinas para construcción de carreteras
x
812
resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 97 - 120
Ordenado por:
Más relevante
Marca (A-Z)
Marca (Z-A)
Año de fabricación (ascendente)
Año de fabricación (descendente)
Horas de uso (ascendente)
Horas de uso (descendente)
Precio (ascendente)
Precio (descendente)
CAT 623K
,
930,000
2021
Peoria, IL
1,917 h
Condiciones
aire acondicionado
enganche de amortiguación
cadena de elevador
erops
etiqueta de epa
See Details
CAT 12M3AWD
,
245,600
2019
Altoona, IA
3,342 h
Condiciones
Acuerdo de valor del cliente
2 year / 24 month CVA
aire acondicionado
mando - todas las ruedas
tamaño de la vertedora - 14'
configuración: nieve
extensión de la hoja
See Details
CAT 150 15
,
528,400
2024
Salt Lake City, UT
9 h
protección: transmisión
See Details
CAT 16M
,
957,000
2008
Minneapolis, MN
15 h
Condiciones
Rebuild
Cat Certified Rebuild
See Details
CAT 12M3 AWD
,
149,904
2015
Novi, MI
9,935 h
Condiciones
cumple con la norma tier 1
aire acondicionado
product link
accugrade listo
iluminación
See Details
CAT 621K
,
857,300
2023
Topeka, KS
210 h
See Details
CAT 140
,
295,000
2019
Greensboro, NC
3,890 h
Condiciones
accugrade listo
aire acondicionado
mando - tándem
tamaño de la vertedora - 14'
tamaño del neumático
See Details
CAT 150 AWD
,
617,150
2024
Salina, UT
16 h
protección: transmisión
See Details
CAT 140 AWD JY
,
333,500
2021
Amarillo, TX
2,698 h
Condiciones
protección: transmisión
See Details
CAT 621F
,
49,500
1998
IN
11,454 h
Condiciones
aire acondicionado
iluminación
rops - cerrado
espejos
protección: transmisión
See Details
CAT 140M3
,
188,172
2015
Henderson, NV
7,378 h
Condiciones
aire acondicionado
tamaño de la vertedora - 14'
desgarrador - vástagos múltiples
escarificador
tipo de dirección - palanca universal
See Details
CAT 140G
,
70,000
1989
Sequim, WA
7,077 h
Condiciones
See Details
LeeBoy 685D
,
138,500
2019
Columbia, SC
361 h
Condiciones
mando - tándem
iluminación
desgarrador - vástagos múltiples
rops - abrir
tipo de dirección - rueda
See Details
CAT 140M3 AWD
,
341,000
2019
Cedar City, UT
2,724 h
protección: transmisión
See Details
CAT 140M3AWD
,
180,000
2019
Devils Lake, ND
5,999 h
Condiciones
configuración: nieve
aleta para nieve
See Details
CAT 120M2 AWD
,
167,765
2012
Mesa, AZ
3,209 h
embrague circular
bloque de empuje
calentador
See Details
CAT 140M
,
129,900
2008
Shelby Twp., MI
4,374 h
Condiciones
accugrade listo
iluminación
rops - cerrado
espejos
radio - radio am/fm
See Details
Mobile Track Solutions MT-23-28
,
140,000
2021
Shakopee, MN
1,000 h
Condiciones
See Details
CAT 140M3
,
227,895
2017
Tucson, AZ
6,731 h
See Details
John Deere 772G
,
120,000
2010
Aurora, CO
8,140 h
Condiciones
See Details
CAT 621F
,
49,500
1997
IN
5,094 h
Condiciones
aire acondicionado
iluminación
rops - cerrado
espejos
protección: transmisión
See Details
CAT 140M2T4
,
125,000
2012
10421 Fern Hill Drive, FL
10,497 h
See Details
CAT 140H
,
109,000
1998
Call Foley, KS
4,913 h
Condiciones
secador de aire
See Details
CAT 140M VHP+
,
95,500
2010
Aurora, CO
17,774 h
Condiciones
protección: transmisión
See Details
Mostrar más resultados
Máquinas para construcción de carreteras - Mascus USA
Inicio
Construcción
Máquinas para construcción de carreteras
Máquinas para construcción de carreteras
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.