Hay 18062 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Máquinas para construcción de carreteras
x
812 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 49 - 72 Ordenado por: 
CAT 623K, 595,7422019
Apache Junction, AZ
5,418 h

See Details
CAT 631G, 288,7502011
San Antonio, TX
12,823 haire acondicionadoeropsretardador

See Details
CAT 631G, 299,2502008
Waco, TX
10,850 haire acondicionadoerops

See Details
CAT 140M, 139,5002012
Fargo, ND
8,604 h Condicionescontrol de inclinación verticaltraba del diferencialdesplazamiento lateralconfiguración: nieve

See Details
CAT 140M2AWD, 126,2002011
Altoona, IA
5,631 h Condicionesaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 627K, 561,7502018
San Antonio, TX
6,048 haire acondicionadoenganche de amortiguaciónempuje y arrastreiluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 12M3, 227,5002018
Montgomery, AL
4,377 h Condicionesaire acondicionadotamaño de la vertedora - 14'desgarrador - vástagos múltiplesbloque de empujeiluminación

See Details
CAT CT660S, 85,0002012
Aurora, CO

See Details
CAT 623G, 210,0002004
CO
15,388 haire acondicionadorops - cerrado

See Details
CAT 12M2AWD, 138,5002014
Altoona, IA
4,565 h Condicionesaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 12M3 AWD, 192,0002018
Minneapolis, MN
6,460 h Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoproduct linkaccugrade listoiluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 14M, 204,7502013
CO
12,196 haire acondicionadotamaño de la vertedora - 16'desgarrador - vástagos múltiplesrops - cerradobloque de empuje

See Details
CAT 631G, 246,7502004
CO
7,474 haire acondicionadoeropsretardadordireccion complementaria

See Details
CAT 140M3, 312,0002018
Postville, IA
1,042 h Condicionesconfiguración: nieve

See Details
CAT 150 AWD, 582,0002023
Salt Lake City, UT
114 hprotección: transmisión

See Details
CAT 140M3, 285,0002017
Albuquerque, NM
4,078 hprotección: transmisión

See Details
CAT 140M3AWD, 209,0002015
Sioux City, IA
8,088 h Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración: nieve

See Details
CAT W00 621G, 703,5002012
San Antonio, TX
259 herops

See Details
CAT 140M, 272,1002017
Sioux Falls, SD
3,103 h Condicionesconfiguración: nieve

See Details
CAT 140M3 AWD, 340,9412018
Eloy, AZ
4,545 h Condicionesembrague circular

See Details
CAT 140, 376,0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1,833 h Condiciones

See Details
CAT 140M3 AWD, 317,0002018
Salt Lake City, UT
3,665 hprotección: transmisión

See Details
CAT 140M2AWD, 110,0002012
Lincoln, NE
16,014 h Condicionesaire acondicionadoiluminaciónespejosradio - radio am/fmasiento con suspensión neumática

See Details
CAT 12M3, 137,5002016
Salem, IL
6,820 h Condicionescontrapeso

See Details
Mostrar más resultados

Máquinas para construcción de carreteras